LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LHZS, LHFS-N, LHFS, LHFSF, LHFSR, LHFSM, LHFSM-N, LHFSMF, SLHFS, SLHFSS, LHZC, LHFC-N, LHFC, LHFCF, LHFCR, LHFCM, LHFCM-N, LHFCMF, SLHFC, SLHFCS - 플랜지붙이리니어부시-싱글스탠다드타입/역카운터보어홀타입
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhfr_n.prj},{NB=LHZR12},{CH=1},{TS=R},{TS1=},{MATOC=1},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=12},{D=21},{L=30},{H=42},{T=6.0},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=32},{WFX=32},{FFX=0},{AFX=32},{ESS=0.012},{PD=0.012},{BR=4},{CD=412},{CO=598}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARDOC
외통경도
ⁿ/ₐ
MATB
볼 소재
ⁿ/ₐ
OT
사용분위기온도
[°C]
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MATS
씰 재질
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
편심
[mm]
PD
직각도
[mm]
BR
볼조열
ⁿ/ₐ
CD
기본정격하중 C (동)
[N]
CO
기본정격하중 Co (정)
[N]
MASS
질량
[g]
LHFR3
LHFR3
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
3
0/-0.008
7
0/-0.011
10
±0.3
19
3.5
2.5
4.5
2.1
13
0
0
0
0.008
0.008
4
69
105
7
LHFR4
LHFR4
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
4
0/-0.008
8
0/-0.011
12
±0.3
20
3.5
2.5
4.5
2.1
14
0
0
0
0.008
0.008
4
88
127
8
LHFR5
LHFR5
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
5
0/-0.008
10
0/-0.011
15
±0.3
25
5.0
3.5
6.0
3.1
17
0
0
0
0.008
0.008
4
167
206
17
LHZR6
LHZR6
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
6
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
28
5.0
3.5
6.0
3.1
20
0
0
0
0.012
0.012
4
206
265
24
LHZR8
LHZR8
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
8
0/-0.009
15
0/-0.013
24
±0.3
32
5.0
3.5
6.0
3.1
24
0
0
0
0.012
0.012
4
265
380
37
LHZR10
LHZR10
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
10
0/-0.009
19
0/-0.016
29
±0.3
40
6.0
4.5
7.5
4.1
29
0
0
0
0.012
0.012
4
372
549
72
LHZR12
LHZR12
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
12
0/-0.009
21
0/-0.016
30
±0.3
42
6.0
4.5
7.5
4.1
32
0
0
0
0.012
0.012
4
412
598
76
LHZR13
LHZR13
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
13
0/-0.009
23
0/-0.016
32
±0.3
43
6.0
4.5
7.5
4.1
33
0
0
0
0.012
0.012
4
510
784
88
LHZR16
LHZR16
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
16
0/-0.009
28
0/-0.016
37
±0.3
48
6.0
4.5
7.5
4.1
38
0
0
0
0.012
0.012
4
775
1180
120
LHZR20
LHZR20
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
20
0/-0.010
32
0/-0.019
42
±0.3
54
8.0
5.5
9.0
5.1
43
0
0
0
0.015
0.015
5
882
1370
180
LHZR25
LHZR25
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
25
0/-0.010
40
0/-0.019
59
±0.3
62
8.0
5.5
9.0
5.1
51
0
0
0
0.015
0.015
6
980
1570
340
LHZR30
LHZR30
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
30
0/-0.010
45
0/-0.019
64
±0.3
74
10.0
6.6
11.0
6.1
60
0
0
0
0.015
0.015
6
1570
2740
470
LHFR35
LHFR35
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
35
0/-0.012
52
0/-0.022
70
±0.3
82
10.0
6.6
11.0
6.1
67
0
0
0
0.020
0.020
6
1670
3140
650
LHFR40
LHFR40
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
40
0/-0.012
60
0/-0.022
80
±0.3
96
13.0
9.0
14.0
8.1
78
0
0
0
0.020
0.020
6
2160
4020
1060
LHFR50
LHFR50
58HRC~
SUJ2
-20~80
씰
니트릴고무 (-20~120 (℃))
50
0/-0.012
80
0/-0.022
100
±0.3
116
13.0
9.0
14.0
8.1
98
0
0
0
0.020
0.020
6
3820
7940
2200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성