AS 3 1FG - Stainless Speed Controller with One-touch Fitting Universal Style
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as_3_1fg.prj},{NB=AS4301FG-04-12(0)},{IDNR=},{MODEL=AS43x1FG-04-12},{MODEL1=AS43},{MODEL2=04-12},{CONTROL=0},{ROT=0},{OPTION=},{MADE=},{NUT=},{DM=12},{D=12.00},{T=R(PT)1/2},{TN=20.96},{TK=18.63},{H=24.0},{D1=20.9},{D2=28.6},{D3=19.4},{L1=26.8},{L2=52.0},{L3=36.3},{L4=61.7},{L5MAX=57.6},{L5MIN=50.1},{AMAX=49.6},{AMIN=42.1},{M1=22.0},{AA=4.5},{AB=3.5},{AC=6.5},{AD=14},{AE=21},{AF=10.6},{AG=11.4},{AH=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DM
Tube O.D. size
ⁿ/ₐ
D
Tube O.D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5MAX
[mm]
L5MIN
[mm]
AMAX
[mm]
AMIN
[mm]
M1
[mm]
AS1301FG-M5-23(0)
3.2
3.20
M5
8.0
8.4
9.6
9.3
10.8
19.8
17.5
28.7
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
AS1301FG-M5-04(0)
4
4.00
M5
8.0
9.3
9.6
9.3
10.8
20.3
17.5
28.7
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
AS1301FG-M5-06(0)
6
6.00
M5
8.0
11.6
9.6
9.3
10.8
21.4
20.6
31.8
28.6
25.8
25.0
22.2
13.5
AS2301FG-01-23(0)
3.2
3.20
R(PT)1/8
12.0
8.4
14.2
9.3
13.1
24.4
17.5
31.8
36.1
31.1
32.1
27.1
12.7
AS2301FG-01-04(0)
4
4.00
R(PT)1/8
12.0
9.3
14.2
9.3
13.1
24.9
17.5
31.8
36.1
31.1
32.1
27.1
12.7
AS2301FG-01-06(0)
6
6.00
R(PT)1/8
12.0
11.6
14.2
10.9
14.0
26.9
22.9
37.2
36.1
31.1
32.1
27.1
13.5
AS2301FG-01-08(0)
8
8.00
R(PT)1/8
12.0
15.2
14.2
12.9
16.2
30.9
28.2
41.7
36.1
31.1
32.1
27.1
18.5
AS2301FG-02-04(0)
4
4.00
R(PT)1/4
17.0
10.4
18.5
10.9
16.2
30.6
21.9
40.1
40.4
35.4
34.4
29.4
16.0
AS2301FG-02-06(0)
6
6.00
R(PT)1/4
17.0
12.8
18.5
12.9
18.4
34.0
25.2
42.6
40.4
35.4
34.4
29.4
17.0
AS2301FG-02-08(0)
8
8.00
R(PT)1/4
17.0
15.2
18.5
12.9
18.3
35.2
28.2
45.6
40.4
35.4
34.4
29.4
18.5
AS2301FG-02-10(0)
10
10.00
R(PT)1/4
17.0
18.5
18.5
12.9
20.2
38.7
31.0
48.4
40.4
35.4
34.4
29.4
21.0
AS3301FG-02-06(0)
6
6.00
R(PT)1/4
19.0
12.8
23.0
12.9
20.6
38.5
25.2
47.0
48.8
43.8
42.8
37.8
17.0
AS3301FG-02-08(0)
8
8.00
R(PT)1/4
19.0
15.2
23.0
12.9
20.6
39.7
28.2
50.0
48.8
43.8
42.8
37.8
18.5
AS3301FG-02-10(0)
10
10.00
R(PT)1/4
19.0
18.5
23.0
16.2
23.0
43.7
32.6
54.4
48.8
43.8
42.8
37.8
21.0
AS3301FG-02-12(0)
12
12.00
R(PT)1/4
19.0
20.9
23.0
16.2
23.0
44.9
34.4
56.2
48.8
43.8
42.8
37.8
22.0
AS3301FG-03-06(0)
6
6.00
R(PT)3/8
19.0
12.8
23.0
12.9
20.6
38.5
25.2
46.1
46.5
41.5
40.0
35.0
17.0
AS3301FG-03-08(0)
8
8.00
R(PT)3/8
19.0
15.2
23.0
12.9
20.6
39.7
28.2
49.1
46.5
41.5
40.0
35.0
18.5
AS3301FG-03-10(0)
10
10.00
R(PT)3/8
19.0
18.5
23.0
16.2
23.0
43.7
32.6
53.5
46.5
41.5
40.0
35.0
21.0
AS3301FG-03-12(0)
12
12.00
R(PT)3/8
19.0
20.9
23.0
16.2
23.0
44.9
34.4
55.3
46.5
41.5
40.0
35.0
22.0
AS4301FG-04-10(0)
10
10.00
R(PT)1/2
24.0
18.5
28.6
16.2
25.8
49.4
32.6
58.0
57.6
50.1
49.6
42.1
21.0
AS4301FG-04-12(0)
12
12.00
R(PT)1/2
24.0
20.9
28.6
19.4
26.8
52.0
36.3
61.7
57.6
50.1
49.6
42.1
22.0
AS1301FG-U10/32-01(0)
1/8"
3.17
10-32UNF
8.0
8.4
9.6
9.3
10.8
19.8
17.5
28.7
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
AS1301FG-U10/32-03(0)
5/32"
3.96
10-32UNF
8.0
9.3
9.6
9.3
10.8
20.3
17.5
28.7
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
AS1301FG-U10/32-05(0)
3/16"
4.76
10-32UNF
8.0
11.4
9.6
9.3
10.8
21.3
23.3
34.5
28.6
25.8
25.0
22.2
16.5
AS1301FG-U10/32-07(0)
1/4"
6.35
10-32UNF
8.0
12.0
9.6
9.3
10.8
21.6
20.7
31.9
28.6
25.8
25.0
22.2
13.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성